Series 3838, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden

Energy chain 3838C series
igus-icon-lupe
3838C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3838C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3838C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy chain 3838C series
Series 3838, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
Series 3838, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
Series 3838, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
42 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
38 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 93,45
EUR 6,23 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 3838C.05.075.0EUR 93,45
Series 3838, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u