514: Locking screw – metric

I-514-M12 product image
igus-icon-lupe
I-514-M12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
I-514-M12 product image
I-514-M12 technical drawing
  • Free of halogens, phosphorus and cadmium
  • Parts with metric thread: PA-GF
  • IP54
  • Temperature range: -20°C to +60°C; short-term +100°C
  • Material: Fibreglass reinforced polyamide light grey
igus-icon-lieferzeit-dotI-514-M12
M12 x1.5

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u