BMN/GMN – Hexagonal locknut – black

I-BMN-07 product image
igus-icon-lupe
  • Glass-fibre reinforced polyamide
  • Temperature range: -40°C to +105°C; short-term +150°C
igus-icon-lieferzeit-dotI-BMN-07
PG07
PG

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u