PMAFLEX PIS/PIH: Zeer flexibele, middelgrote ribbelbuizen
I-PIS/PIH - aanbevolen voor zeer flexibele toepassingen
Deze uiterst flexibele producten worden voornamelijk gebruikt in de automatisering en in sterk bewegende verbindingen in algemene machinebouw. Door de uitstekende materiaaleigenschappen zijn de optisch gesloten kabelrupsen heel geschikt voor buitentoepassingen waar ze zijn blootgesteld aanintens zonlicht (UV) .
Kenmerken:
- Speciaal gemodificeerd polyamide 12
- PIS: gemiddelde kwaliteit (nominale breedte 07 tot 48) - PIH: heavy-duty (nominale breedte 56 tot 125)
- Zelfdovend
- Halogenen- en cadmiumvrij
- Goede mechanische eigenschappen, zelfs bij lage temperaturen
- Temperatuurbereik: -50°C tot +95°C; kortstondig: +150 °C
- Chemisch bestendig: Tegen brandstoffen, minerale oliën, vetten, alkaliën, zuren en basen, etc.