CFX12 clamps with standard base | cable diameter: 6 - 12mm | width: 16mm

CFX12.1 product image
igus-icon-lupe
CFX12.1 technical drawing
igus-icon-lupe
CFX12.1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
CFX12.1 product image
CFX12.1 technical drawing
CFX12.1 technical drawing
  • Safe and secure installation
  • Space-saving and time-saving  installation
  • Durability for dynamic applications thanks to improved pressure elements
igus-icon-lieferzeit-dotCFX12.1
Gegalvaniseerd staal
6-12
Without shortened counterpan
1
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u