easy chain® series E065, kabelrups, te vullen op de buitenradius

easy chain E065 series
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
easy chain E065 series
easy chain® series E065, kabelrups, te vullen op de buitenradius
easy chain® series E065, kabelrups, te vullen op de buitenradius
easy chain® series E065, kabelrups, te vullen op de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
11.3 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
7 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
16 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 26,13
EUR 0,39 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E065.16.018.0EUR 26,13
easy chain® series E065, kabelrups, te vullen op de buitenradius
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u