easy chain® serie Z26.2, kabelrups, te vullen op de binnenradius

Z26.2/45.063.0 product image
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
easy chain® serie Z26.2, kabelrups, te vullen op de binnenradius
easy chain® serie Z26.2, kabelrups, te vullen op de binnenradius
easy chain® serie Z26.2, kabelrups, te vullen op de binnenradius
easy chain® serie Z26.2, kabelrups, te vullen op de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
37.1 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
20 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
100 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
63 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u