E2 R100 serie R158, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius vanaf beide zijden

Energy tube R158 series
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
158.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy tube R158 series
E2 R100 serie R158, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius vanaf beide zijden
E2 R100 serie R158, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius vanaf beide zijden
E2 R100 serie R158, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
40 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
37 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
40 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
100 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u