E2 R100 serie R157, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden

Energy tube R157 series
igus-icon-lupe
157.088.125.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
157.088.125.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
157.088.125.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy tube R157 series
E2 R100 serie R157, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden
E2 R100 serie R157, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden
E2 R100 serie R157, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
40 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
37 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
88 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
Prijs op aanvraag
plus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 157.088.125.0.+Prijs op aanvraag
E2 R100 serie R157, gesloten kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u