Serie 15150, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden

<p>e-chain 15150<br></p>
igus-icon-lupe
15150.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15150.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
15150.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>e-chain 15150<br></p>
Serie 15150, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie 15150, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie 15150, kabelrups met dwarsverbinders op elke schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
80 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
74 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
150 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u