Serie 14340, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden

<p>e-chain 14340<br></p>
igus-icon-lupe
14340.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14340.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14340.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>e-chain 14340<br></p>
Serie 14340, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie 14340, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
Serie 14340, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
62 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
56 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
135 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 77,33
EUR 7,03 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 14340.05.135.0EUR 77,33
Serie 14340, kabelrups met dwarsverbinders op elke tweede schakel, kan worden geopend vanaf beide zijden

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u