E2 mini serie F17 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>F17 series</p>
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
<p>F17 series</p>
F17.015.048.0 technical drawing
F17.015.048.0 technical drawing
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
32 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
14 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
48 mm

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u