E2 mini series 11.031 kabelrups, niet om te openen

Energy chain 11.031 series
igus-icon-lupe
11.031.070.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.070.0 technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.070.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy chain 11.031 series
E2 mini series 11.031 kabelrups, niet om te openen
E2 mini series 11.031 kabelrups, niet om te openen
E2 mini series 11.031 kabelrups, niet om te openen
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
23 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
21 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Niet te openen
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
31 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
70 mm
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u