E2 mini serie 14 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>energy chain 14 series</p>
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>energy chain 14 series</p>
E2 mini serie 14 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 mini serie 14 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 mini serie 14 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
20 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
16 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
15 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
28 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 21,12
EUR 0,64 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 14.1.028.0EUR 21,12
E2 mini serie 14 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u