E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

E2i.10 series
igus-icon-lupe
E2I.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
E2i.10 series
E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
10 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
8 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 22,00
EUR 0,44 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E2I.10.06.018.0EUR 22,00
E2 micro serie E2i.10 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u