E2 micro serie E2C.15 kabelrups, gesloten

<p>E2C.15 series</p>
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>E2C.15 series</p>
E2 micro serie E2C.15 kabelrups, gesloten
E2 micro serie E2C.15 kabelrups, gesloten
E2 micro serie E2C.15 kabelrups, gesloten
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
14.9 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
12.5 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Niet te openen
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
28 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 22,50
EUR 0,45 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E2C.15.10.028.0EUR 22,50
E2 micro serie E2C.15 kabelrups, gesloten

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u