E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius

<p>Energy chain 074 series</p>
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Energy chain 074 series</p>
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
E2 micro serie 074 kabelrups, kan worden geopend langs de binnenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
11.5 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
8.5 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u