E2 micro serie B09 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

<p>Energy chain B097 series</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Energy chain B097 series</p>
E2 micro serie B09 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 micro serie B09 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 micro serie B09 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
14.3 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
12 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
16 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
28 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 31,50
EUR 0,63 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : B09.16.028.0EUR 31,50
E2 micro serie B09 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u