E2 micro serie B07 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius

Energy chain B07 series
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Energy chain B07 series
E2 micro serie B07 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 micro serie B07 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
E2 micro serie B07 kabelrups, kan worden geopend langs de buitenradius
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
10.3 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
8 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
16 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u