E2 micro serie 06 kabelrups, niet om te openen

<p>Energy chain 06 series</p>
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
<p>Energy chain 06 series</p>
E2 micro serie 06 kabelrups, niet om te openen
E2 micro serie 06 kabelrups, niet om te openen
E2 micro serie 06 kabelrups, niet om te openen
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
10.5 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
4 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Niet te openen
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u