E2 micro serie 05 kabelrups, niet om te openen

05 series
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon05.06.018.0 video
igus-icon-lupe
1 van 5
05 series
E2 micro serie 05 kabelrups, niet om te openen
E2 micro serie 05 kabelrups, niet om te openen
E2 micro serie 05 kabelrups, niet om te openen
E2 micro serie 05 kabelrups, niet om te openen
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
10 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
8 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Niet te openen
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
6 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
18 mm

Article structure & price calculation

Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 19,50
EUR 0,39 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 24-48 uur

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : 05.06.018.0EUR 19,50
E2 micro serie 05 kabelrups, niet om te openen
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u