Verander van taal :

Ons gaas is voorzien van een tribologisch geoptimaliseerde iglidur poedercoating, die bijzonder lage wrijvingscoëfficiënten bereikt. Daarnaast heeft het gaas een laag draagoppervlak, wat de wrijving nog verder vermindert. Het draadgaas kan in de gewenste vorm worden geknipt, gevormd en daardoor gemakkelijk worden geïntegreerd in bestaande systemen om de slijtage en wrijvingscoëfficiënt van onderdelen te verminderen, bijv. goten voor pakketten. Dit zorgt ervoor dat het systeem soepel functioneert zonder dat pakketten vast komen te zitten. Als alternatief voor gaas kun je bij ons ook gecoate staalplaten krijgen.
Flexibel, robuust en duurzaam
Eenvoudig te verwerken en te monteren, bijvoorbeeld met een draadtang, schroeven of klinken.
Slijtvast oppervlak met wrijvingscoëfficiënten tegen staal µ = 0,15
Langere levensduur dankzij het slijtvaste oppervlak
igus ondersteunt de circulaire economie van kunststof en investeert in chemische recycling.Lees meer.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur