Verander van taal :
EAC (Eurasian Conformity) is een conformiteitsmerk dat wordt gebruikt voor de invoer, inklaring, distributie en ingebruikname van producten in de Euraziatische douane- en economische unie (afgekort EAEU) in de associatie van Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië en Rusland - zonder dit certificaat is invoer in de EAEU niet mogelijk.

Het EAC-certificaat vervangt het voorheen geldige GOST-certificaat en is vergelijkbaar met de CE-markering die geldig is in Europa. Bovendien is het bewijs van naleving van de brandbeveiligingsrichtlijnen voor Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland (voorheen gedekt door CTP) geïntegreerd in de EAC-certificaten. De EAC (Eurasian Conformity) testnorm is bedoeld om ervoor te zorgen dat componenten die naar Rusland worden geëxporteerd voldoen aan officieel gedefinieerde veiligheidsnormen - in alle specialistische disciplines. De norm werd ontwikkeld na de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en trad in werking in 2012.

Dit betekent het volgende voor onze chainflex® kabels:
Onze producten ondergaan allemaal het EAEU-certificeringsproces en zijn voorzien van een bijbehorend goedkeuringscertificaat. Alle nieuwe chainflex® ontwikkelingen worden altijd onderworpen aan de certificeringsprocessen.
Met meer dan 1200 chainflex® kabels die de EAC-certificering hebben, is een snellere vrijgave bij de douane mogelijk en kunt u dus eenvoudig en versneld importeren in het land van bestemming van de douane-unie.

In deze whitepaper wordt alle informatie duidelijk gepresenteerd en krijg je een goed overzicht van de EAC-testnorm.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur