Verander van taal :
| Proefnummer: 4876 | Type lijn: CF9.15.18 |
|---|---|
| buigradius: 100 mm (factor 6,5 x d) | levensduur: 526.000 slagen |

In deze test moest de levensduur van de CF9.15.18 in een kabelrups® met een radius van 100 mm worden geanalyseerd.
Het doel van de test was om de levensduur van de chainflex® kabel bij extreem lage temperaturen te testen. Koudebestendige kabels moeten worden gebruikt voor systemen in buitentoepassingen. De reden hiervoor is dat lage temperaturen bijzonder hard zijn voor het materiaal - of beter gezegd, het materiaal van de buitenmantel. Dergelijke omstandigheden komen bijvoorbeeld voor in havens, waar kabels permanent worden blootgesteld aan zware omgevingsomstandigheden. Zeewater, grote temperatuurverschillen en neerslag vereisen dat de gebruikte kabels weer- en UV-bestendig en robuust zijn.
De test in onze klimaatcontainer onder extreme omstandigheden toonde aan dat de verwachte levensduur van de besturingskabel CF9.15.18 wordt gegeven over een lange periode bij -40 graden. Met andere woorden, precies wat klanten verwachten: betrouwbaarheid, zelfs in koude omgevingen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur