Verander van taal :
| Proefnummer: 4831 | levensduur: meer dan 18 miljoen slagen |
|---|---|
| Type kabel: CF270.UL.25.04.D | buigradius: 100 mm (factor 9,1 x d) |
| Kabeltype: motorkabel |

In deze test moest de levensduur van de CF270.UL.25.04.D worden geanalyseerd in een kabelrups® met een radius van 100 mm.
Procesautomatisering in de auto-industrie bespaart tijd en geld. Automatiseringstechnologie in de productielijn is hier een belangrijk aspect van en vereist veel aandrijftechnologie met motoren en omvormers. Van de carrosserieafdeling tot de spuiterij tot de eindassemblage, de systemen bevinden zich in verschillende omgevingen en komen in contact met verschillende materialen. In al deze gebieden zijn motorkabels nodig die voldoen aan de strenge eisen van de auto-industrie.
De test heeft aangetoond dat de verwachte levensduur van de motorkabel CF270.UL.25.04.D meer dan 18 miljoen slagen kan weerstaan en daarom kan worden gebruikt als een betrouwbare voedingskabel voor motoren.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur