Verander van taal :
| Proefnummer: 4588 | levensduur: meer dan 10 miljoen slagen |
|---|---|
| Type kabel: CF880.10.12 | buigradius: 100 mm (factor 9,3 x d) |
| Kabeltype: besturingskabel |

In deze test moest de levensduur CF880.10.12 worden geanalyseerd in een lineaire ketting met een radius van 100 mm.
Een bedieningspaneel voor een zaag of andere houtbewerkingsmachine klinkt altijd als een eenvoudige toepassing. In principe is het dat ook, maar betrouwbaarheid is hier het allerbelangrijkste, omdat elke functie van de machine op dit punt wordt beïnvloed. De radii die hier voorkomen zijn vaak groter en op het gebied van hout of andere bouwmaterialen is de PVC-mantel van de CF880 zeer geschikt met zijn goede slijtage-eigenschappen tegen het droge stof. Dergelijke systemen worden vaak wereldwijd geïnstalleerd en vereisen daarom niet alleen een betrouwbare levensduur, maar ook UL-goedkeuring.
Met een testresultaat van meer dan 10 miljoen dubbele slagen is bevestigd dat zelfs een kosteneffectieve kabel betrouwbaar is.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur