Verander van taal :
| Testnummer: 4011 | Levensduur: 50 miljoen slagen |
|---|---|
| Type kabel: CFLG.2LB | buigradius: 35 mm (factor 4,2 x d) |
| Kabeltype: glasvezelkabel |

In deze test moest de levensduur CFLG.2LB.62.5/125 worden geanalyseerd in een kabelrups® met een radius van 35 mm.
Een uiterst compact kettingsysteem inclusief geleiding voor eenvoudige installatie. Dit is waar deurfabrikanten, fabrikanten van animatieapparatuur voor beurzen en de machinebouw naar op zoek waren. Het resultaat is onze MicroFlizz, die een glasvezelkabel nodig heeft voor de kleinste installatieruimte zodat gegevens kunnen worden doorgegeven. Onze CFLG.LB. is zo'n kabelfamilie die betrouwbaar gegevens overdraagt in kleine buigradius en over lange afstanden. Dankzij de slijtvaste buitenmantel van TPE kan hij dit ook op de lange termijn.
In deze test moest de levensduur van de CFLG.2LB.62.5/125 worden geanalyseerd in een kabelrups® met een radius van 35 mm. Met een testresultaat van meer dan 50 miljoen dubbele slagen werd bevestigd dat de kabel ook in kleine installatieruimten een goede datatransmissie op lange termijn biedt.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur