Verander van taal :
| Testnummer: 3486 | Levensduur: 22 miljoen cycli |
|---|---|
| Type kabel: CFROBOT8.045 | Testparameters: Torsie +/- 180° m |
| Kabeltype: buskabel, Ethernetkabel |

In deze test moest de torsieweerstand van de CFROBOT8.045 worden geanalyseerd in een triflex® R.
De CFROBOT8.045-kabel wordt vaak gebruikt in de autoproductie, bijvoorbeeld om meetunits te verplaatsen die op de 6e as van de robot gemonteerd zijn. Daar bewegen ze naar inspectiepunten en voeren ze analyses uit voor kwaliteitsborging in de productie. Om dit te kunnen doen, worden de kabels die het gevoelige Ethernet-signaal transporteren veel gedraaid. Voor dergelijke taken telt 100% betrouwbaarheid op de robot.
Met een testresultaat van meer dan 22 miljoen cycli is bevestigd dat de kabel voldoet aan de eisen van de auto-industrie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur