Verander van taal :
| Testnummer: 2233 | Levensduur: 42 miljoen slagen |
|---|---|
| Type kabel: CF5.10.25 | buigradius: 100 mm (factor 5,3 x d) |
| Kabeltype: besturingskabel |

In deze test moest de levensduur van de CF5.10.25 met bundeldraad in een kabelrups® met een radius van 100 mm worden geanalyseerd.
De CF5-stuurkabelfamilie is verkrijgbaar in een ongelooflijk aantal kern/doorsnedecombinaties. Doorsneden van 1,5 mm en 2,5 mm worden zeer vaak gebruikt in overdekte kranen om knoppen, eindschakelaars, motoren of gewoon lampen te voeden. Op de lange rijpaden in de hal kan het behoorlijk inspannend worden, want er zijn ook opslagpaden die meer dan 80 meter kunnen bereiken. Hier zijn de korte steeklengte en de bundeldraad zeer goed voor een hoge levensduur. Vuil van stof en uitlaatgassen hebben echter ook invloed op de kabel in het gebied van het haldak en hier scoort de slijtvaste, oliebestendige buitenmantel goed.
Met een testresultaat van meer dan 42 miljoen slagen met aanzienlijke onderbuiging werd bevestigd dat de kabel ruimschoots voldoet aan de duurzaamheidseisen in een kraantoepassing.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur