Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849
Elektromotoren

De igus® portfolio omvat stappenmotoren in verschillende maten, uitbreidbaar met encoders en remmen, kosten-efficiënte en stille DC-motoren, die ook via een accu gebruikt kunnen worden, zonder complexe voedingselektronica en EC-motoren voor snelle, krachtige bewegingen. Reductoren die het uitgangstoerental reduceren en zo het beschikbare aandrijfkoppel verhogen.
De motoren worden onder andere gebruikt in de verpakkings- en inspectietechniek, bijvoorbeeld in bewegingen van sensoren en camera - ook in de levensmiddelensector, buiten en in gebieden die zijn blootgesteld aan spatwater en waternevel.
 

Wegens orderpieken is de levertijd momenteel 5-8 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum.Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij de voor u benodigde levertijd kunnen realiseren. U vindt uw contactpersoon bovenaan in het menu onder "Mijn contactpersoon", naast de taal/land keuze of hier.

Aantal producten: 64

drylin® D1 dryve voor stappen- (ST), DC- en EC/BLDC-motoren
  • Een breed scala aan automatiseringstaken middels eenvoudige parameterinstelling, geen programmering nodig
  • Voor enkelvoudige assen, lijn, vlakke- en ruimte lineaire robots en delta robots
  • Geen software-installatie of app vereist
  • Gebruik het met PC PC, tablet of smartphone
  • Stappen- (ST), DC en EC/BLDC motoren met tot wel 21A piekstromen en 48V
  • Digitale ingangen/uitgangen, analoge ingangen, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) voor aansluiting op master besturingssysteem zoals Siemens of Beckhoff
     
    Alle relevante documenten voor D1 dryve:
    Ga naar het download portaal

vanaf 450,00 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 17 with space-saving incremental rotary encoder
  • Protection class motor housing: motor with stranded wires IP40
  • Holding torque: 0.5Nm
  • Nominal current: 1.8A
  • Motor connection: stranded wires

op aanvraag

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 23 with space-saving incremental rotary encoder
  • Protection class motor housing: motor with stranded wires IP65 (shaft seal IP52)
  • Holding torque: 2.0Nm
  • Nominal current: 4.2A
  • Motor connection: stranded wires

op aanvraag

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 24 with space-saving incremental rotary encoder
  • Protection class motor housing: motor with stranded wires IP40
  • Holding torque: 3.5Nm
  • Nominal current: 4.2A
  • Motor connection: stranded wires

op aanvraag

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E stepper motor with stranded wire, NEMA 34 with space-saving incremental rotary encoder
  • Protection class motor housing: motor with stranded wires IP40
  • Holding torque: 5.9 Nm
  • Nominal current: 6.4 A
  • Motor connection: stranded wires

op aanvraag

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E EC/BLDC motor brushless with hall/encoder and brake, flange size 56 mm
  • Flange size 56mm/NEMA23
  • Protection class motor housing: IP40
  • Nominal voltage: 48 VDC

op aanvraag

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E EC/BLDC motor brushless with hall/encoder and brake, flange size 60mm
  • Flange size 60mm/NEMA23XL
  • Protection class motor housing: IP40
  • Nominal voltage: 48 VDC

op aanvraag

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E EC/BLDC motor brushless with hall/encoder and brake, flange size 86mm
  • Flange size 86mm/NEMA34
  • Protection class motor housing: IP40
  • Nominal voltage: 48 VDC

op aanvraag

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E EC/BLDC motor brushless with hall/encoder and brake, flange size 42mm
  • Flange size 42mm/NEMA17
  • Protection class motor housing: IP40
  • Nominal voltage: 48 VDC

op aanvraag

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® D3 dryve voor gelijkstroommotoren
  • Automatiseer gewoon direct met behulp van het besturingssysteem, zonder software en/of PC
  • Bediening met eindschakelaar of via stroomverbruik
  • Links-/rechts bedrijf en toerenregeling direct op de behuizing
  • Optie voor montage van externe schakelaars/joysticks
  • Diverse bedrijfsmodi, zoals tip-bedrijf en continu bedrijf en start tot einde (semi-automatisch)
  • Diverse instelbare versnellingshellingen
  • Voeding via 24V/2,5 A
     
    Alle relevante documenten voor D3 dryve:
    Ga naar het download portaal

vanaf 158,00 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E EC/BLDC motor borstelloos, flensafmeting 42 mm
  • Flensmaat 42 mm/NEMA17
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP40
  • Nominale spanning: 48 VDC

op aanvraag

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E stappenmotor met connector, NEMA 17
  • Installatiemaat: NEMA17/flensinstallatiemaat 42 mm
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP65 (asafdichting IP52)
  • Houdkoppel: 0,50Nm
  • Nominale stroom: 1,80A
  • Motoraansluiting: metrische connector

vanaf 115,19 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E stappenmotor met geslagen draad, NEMA 17
  • Installatiemaat: NEMA17/flensinstallatiemaat 42 mm
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP65 (asafdichting IP52), motor met soepele draden IP40
  • Houdkoppel: 0,5Nm
  • Nominale stroom: 1,80A
  • Motoraansluiting:  soepele draden

vanaf 44,35 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E stappenmotor met connector en encoder, NEMA 17
  • Installatiemaat: NEMA17/flensinstallatiemaat 42 mm
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP65 (asafdichting IP52)
  • Houdkoppel: 0,50 Nm
  • Nominale stroom: 1,80 A
  • Motoraansluiting: metrische connector

vanaf 294,87 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 17
  • Installatiemaat: NEMA17/flensinstallatiemaat 42 mm
  • Beschermingsklasse motorbehuizing: IP65 (asafdichting IP52)
  • Houdkoppel: 0,5 Nm
  • Nominale stroom: 1,8 A
  • Motoraansluiting: metrische connector

vanaf 624,26 USD/Pc.

1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina