drylin® dryve D1 is een motorbesturingssysteem op web-basis, voor DC, 3-fase, EC en 2-fase stappenmotoren met tot wel 21 A piek stromen en 48 V. Het besturingssysteem maakt het mogelijk de bewegingen binnen enkele seconden te parametriseren. Zonder programmeerkennis. Enkele assen, lijn-, vlakke- en ruimte- lineaire robots evenals delta robots kunnen daarom sneller dan ooit tevoren in bedrijf worden genomen.
Definiëren van bewegingen met een pc, laptop, tablet, of smartphone U kunt beginnen met het gebruik ervan zonder software te installeren. Alles wat u hoeft te doen is het verbinden van het besturingssysteem met een pc, laptop, tablet of smartphone en de internetbrowser starten. Een geïntegreerde web server voor data-invoer verschijnt. Definieer met behulp van de gebruikersinterface rijwegen, posities, snelheden en looptijden in slechts enkele minuten. Alle functies zijn intuïtief te begrijpen.