Middelgrote energiekettingen zijn de veelzijdige werkpaarden van het industriële kabelbeheer: ze leiden en beschermen uw kabels en slangen in de meest uiteenlopende alledaagse machines. Ze zijn verkrijgbaar in binnenhoogtes van 21 mm tot 75 mm en zijn ideaal voor werktuigmachines, houtbewerking, materiaal handling, robotica en algemene machinebouw – overal waar betrouwbare prestaties nodig zijn zonder dat er te hoge eisen worden gesteld. Deze energiekettingen combineren een uitstekende mechanische stabiliteit met een kleine steek, wat zorgt voor een stille, soepele beweging. Dankzij de kliksluitingen kun je de buis binnen enkele seconden langs de buitenste of binnenste radius vullen, en dankzij de veelzijdige interne verdeling blijven kabels geordend en beschermd tegen slijtage gedurende hun rijweg. Met een garantie van vier jaar en direct uit voorraad leverbaar met geen minimale bestelhoeveelheid bieden middelgrote e-kettingen u een beproefde oplossing met een lange levensduur voor de machinebouwtoepassingen die u dagelijks realiseert.