In een cleanroom vormt elke bewegende kabel een potentiële bron van verontreiniging, en de energiekettingen van igus leiden en beschermen uw kabels en slangen gedurende miljoenen cycli, terwijl de vorming van deeltjes tot een minimum wordt beperkt. Met duizenden configuraties die zijn gecertificeerd volgens ISO-klasse 1 tot en met klasse 5, conform DIN EN ISO 14644-1, beschikt u over een slijtvaste, stillopende oplossing die u helpt uw classificatie te behouden. Alle producten zijn uit voorraad leverbaar, met geen minimale bestelhoeveelheid. Tot de opties behoren de e-skin-geribbelde beschermslang, een compact systeem van ISO-klasse 1 dat een geluidsniveau van maximaal 33 dB(A) haalt, en de E6.1-serie, die zich kenmerkt door een stille werking met geringe trillingen en geschikt is voor gebruik in droge cleanrooms. Elke serie wordt getest in het IPA-gecertificeerde cleanroomlaboratorium van igus.