Bestel hier onderhoudsvrije draadspindel techniek

De drylin® draadspindeltechnologie evenals de draadspindels en spindelmoeren met dryspin® technologie zijn gebaseerd op het principe van smeermiddelvrij lineaire technologie. Voor het volledig smeermiddelvrije gebruikt, worden roestvast stalen of hard geanodiseerde draadspindels gecombineerd met high-performance polymeren uit het beproefde iglidur® productprogramma. Door oliën of vetten achterwege te laten, kunnen we voldoen aan de hoogste hygiënestandaarden met onze draadspindeltechnologie. Daarnaast bespaart het droge bedrijf een grote hoeveelheid reinigings- en onderhoudskosten. De vuilbestendige en stille werking van de gebruikte materialen voor de draadspindel biedt een scala aan mogelijke toepassingen onder uiteenlopende condities. Daarnaast wordt de slijtage aanzienlijk gereduceerd en neemt de standtijd toe. Dit bespaart tot wel 40% van de gebruikelijke kosten. Profiteer van de voordelen van de drylin® en dryspin® draadspindeltechnologie en gebruik het in uw toepassing.

Aantal producten: 0

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop