drygear® Gearbox technology

Gearboxes are used to adapt the speed and torque of motors to the specific requirements of the machines and processes. Our drygear® gearboxes made of high-performance plastic: lubrication-free, lightweight and shock-resistant. All igus® plastic gearboxes are modular; they can be expanded as required and integrated into existing systems. drygear® gearboxes are particularly popular for robot arms for quality control or for sorting work. But also for rotary axis or sliding applications, pusher applications or format adjustments. Our gearboxes are the ideal solution for various automation processes.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u