Dient de e-chain® te zijn voorzien van een gesloten buitenradius? Bijvoorbeeld voor potentiele schade aan de kabel door spaanders en dergelijke.
Zal de e-chain® worden blootgesteld aan torsie?
Wordt de e-chain® voortdurend blootgesteld aan een omgevingstemperatuur boven de 80°C?
is de kabelrups onderhevig aan aanzienlijke eisen? (hoge versnelling, snelle beweging, hoge trekbelastingen)
Zal de e-chain® worden gebruikt op een robot?
Oliebestendigheid van de kabels
mogelijke kabelrups-series
Series
Prijzen vanaf [*/m]
Inwendige hoogte [mminch]
Inwendige breedte [mminch]
Buigradius [mminch]
1) Let op, deze kabel moet worden geleid
Verzendklaar in 24-48 uurLevertijd op aanvraag
mogelijke chainflex®-kabels
Series
Prijzen vanaf [*/m]
Verzendklaar in 24-48 uurVerzendklaar in 10 werkdagenLevertijd op aanvraag
Hebt u speciale wensen?
De geselecteerde beweging is nog niet beschikbaar
the-chain voor de geselecteerde beweging komt binnenkort beschikbaar. Gebruik de functie Help/Contact voor uw aanvraag. Onze medewerkers helpen u graag bij de selectie van de juiste kabelrups en kabel.
Fout
Er is een fout opgetreden.
Gebruik in robots
U heeft ook toegang to onze robot ontwerp gids om uw eigen robot indeling te maken.