iglidur® L250, glijlager, mm

Voor hoge snelheden

iglidur® L250, glijlager, mm
iglidur® L250, glijlager, mm drawing
1 van 2
iglidur® L250, glijlager, mm
iglidur® L250, glijlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: L250SM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® L250
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Voor hoge snelheden
  • Speciaal ontworpen voor snel roterende toepassingen
  • Zeer lage frictiecoëfficiënten
  • Uitstekende slijtvastheid
iglidur® L250 | Voor hoge snelheden
  • Speciaal ontworpen voor snel roterende toepassingen
  • Zeer lage frictiecoëfficiënten
  • Uitstekende slijtvastheid
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
iglidur® L250 is een lagermateriaal voor hoge rotatiesnelheden en lage frictiecoëfficiënten. Het iglidur® L250 materiaal vertoont deze voordelen vooral bij lage belastingen. Applicaties met deze voordelen zijn ventilatoren, kleine motoren, snel lopende sensoren of de magneettechnologie.
 
Typische toepassingsgebieden
 
 
Fitness and sports

 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor rotatietoepassingen bij hoge snelheid
  • Wanneer de langste levensduur is vereist
  • Toepassingen met lage belasting
  • Wanneer een laag geluidsniveau vereist is
  • Voor zeer lage frictiecoëfficiënten
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77