Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Radiale diepe groef kogellagers met flens

Kosten-effectief, licht en met een lange levensduur
De radiale diepgroef kogellagers met flens van de xiros® serie zijn gemaakt van high-performance plastics die de lagers tot wel 60% lichter en 40% kosteneffectiever kunnen maken. De polymeer kogellagers zijn desondanks voorbestemd voor een betrouwbaar, langdurig en voordelig gebruik in vele industriële toepassingen. igus® heeft dit gewaarborgd door vele jaren aan onderzoekswerk. Binnen- en buitenringen, de kooi evenals de roestvast stalen of glazen kogels van de polymeerlagers zijn robuust en bestand tegen corrosie, media en extreme temperaturen. En daarnaast maken ze een onderhoudsvrij-, wrijvingsarm en hygiënisch droog bedrijf mogelijk zonder enige smeerolie. 
 

Producten

Filter

Afmeting
Materiaal
Vereisten
Temperaturen
Overig

Aantal producten: 8

xiros® radiale diepgroefkogellager, eenzijdige flens, xirodur B180, roestvast stalen kogels, kooi gemaakt van PA, mm
  • soepele loop
  • Lage vochtopname
  • vuilbestendig
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ringmateriaal: xirodur B180

vanaf 7,44 USD / Pc.

7 van 17 artikelen gereed voor verzending binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
xiros® radiaal diepgroefkogellager, flens aan één kant, afdekplaat aan beide kanten, xirodur B180, roestvast stalen kogels, kooi gemaakt van PA, mm
  • soepele loop
  • Lage vochtopname
  • vuilbestendig
  • Kooimateriaal: Polyamide (PA)
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ringmateriaal: xirodur B180

vanaf 10,49 USD / Pc.

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
xiros® radiaal diepgroefkogellager, flens aan één kant, afdekplaat aan beide kanten, xirodur B180, glazen kogels, kooi gemaakt van PA, mm
  • niet metaal
  • soepele loop
  • Lage vochtopname
  • vuilbestendig
  • Kooimateriaal: Polyamide (PA)
  • Kogelmateriaal: Glas
  • Ringmateriaal: xirodur B180

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
xiros® radiaal diepgroefkogellager, flens aan één kant, afdekplaat aan beide kanten, xirodur F180, roestvast stalen kogels, kooi gemaakt van PA, mm
  • ESD-conform
  • soepele loop
  • Lage vochtopname
  • vuilbestendig
  • Kooimateriaal: Polyamide (PA)
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ringmateriaal: xirodur F180

vanaf 5,25 USD / Pc.

1 van 1 artikelen gereed voor verzending binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
xiros® radiaal diepgroefkogellager, flens aan beide kanten, tweezijdige afdekplaat, xirodur B180, roestvast stalen kogels, kooi gemaakt van PA, mm
  • soepele loop
  • Lage vochtopname
  • vuilbestendig
  • Kooimateriaal: Polyamide (PA)
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ringmateriaal: xirodur B180

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
xiros® radiaal diepgroefkogellager, flens aan beide kanten, tweezijdige afdekplaat, xirodur B180, glazen kogels, kooi gemaakt van PA, mm
  • niet metaal
  • soepele loop
  • Lage vochtopname
  • vuilbestendig
  • Kooimateriaal: Polyamide (PA)
  • Kogelmateriaal: Glas
  • Ringmateriaal: xirodur B180

op aanvraag

Levertijd op aanvraag, min. 2-6 weken
Naar de productpagina
xiros® radiaal diepgroefkogellager, flens aan beide kanten, afdekplaat aan beide kanten, xirodur F180, roestvast stalen kogels, kooi gemaakt van PA, mm
  • ESD-conform
  • soepele loop
  • Lage vochtopname
  • vuilbestendig
  • Kooimateriaal: Polyamide (PA)
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ringmateriaal: xirodur F180

vanaf 5,25 USD / Pc.

1 van 1 artikelen gereed voor verzending binnen 24 - 48 uur
Naar de productpagina
xiros® radiale diepgroefkogellager, eenzijdige flens, xirodur S180, roestvast stalen kogels, kooi gemaakt van PA, mm
  • de minste slijtage
  • soepele loop
  • Geringe vochtabsorptie
  • Vuilbestendig
  • Kostenbesparend
  • Kooimateriaal: Polyamide (PA)
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ringmateriaal: xirodur S180

op aanvraag

Beschikbaar op aanvraag
Naar de productpagina

Advies

Ik geef u graag persoonlijk antwoord op uw vragen

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h