Configurator voor
robot-dresspacks
Nu online samenstellen

Meer-assige kabelrups voor robots - triflex® R


In driedimensionale toepassingen maken roterende en zwenkbewegingen deel uit van het dagelijks leven. Hier zijn kabelrupsen nodig, welke robotkabels veilig geleiden en beschermen. De driedimensionale kabelrups triflex R (TRE, TRC, TRL) is speciaal ontwikkeld voor veeleisende meerassige robots. Hoge trekkrachtabsorptie en hoge flexibiliteit maken een verdraaiing van ca. ± 10° per kabelrupsschakel in de lengteas mogelijk. In vergelijking met een kabelbeschermslang biedt de driedimensionale triflex R kabelrups een gedefinieerde buigradius, wat de levensduur van de kabels en slangen enorm verlengt.
Neem nu contact met ons op!

Productoverzicht

Ik ben op zoek naar een energietoevoersysteem voor assen 2-6 op een industriële robot en ook naar reserve-onderdelen of accessoires om kabels of slangen veilig op de robot te geleiden.
Ga naar de producten + webshop

Overleg + upload functie

Ik weet niet zeker welke kabelrups ik moet kiezen voor mijn toepassing en heb meer ondersteuning/informatie nodig.
Contact + upload functie

2 configuratoren

Ga naar de configuratoren

Overzicht van de innovaties

Hier vindt u de nieuwste producten en productverbeteringen op het gebied van robotica.
Ga naar de innovaties

10 tips voor energievoorziening op robots

Van het kiezen van de juiste driedimensionale kabelrups tot de gebruiksklare robot in 10 stappen

Deze gids toont u stap voor stap hoe u een energietoevoersysteem voor as 3-6 van een industriële robot selecteert, installeert en in bedrijf stelt. 
De eerste punten zijn gewijd aan de positionering van het kabel- en slangenpakket en de keuze van de juiste driedimensionale kabelrups. Vervolgens kiest u het juiste retractiesysteem. 
Handige tips voor montage en een laatste checklist maken het pakket met 10 punten compleet en bieden stapsgewijze instructies voor zowel amateurs als professionals.    
Download de 10 tips

Gratis robotica-box

Wat igus biedt op het gebied van industriële robotica

De gratis robotica-box geeft u een overzicht van de producten en mogelijkheden die igus biedt op het gebied van industriële robotica. 
Inbegrepen: één kabelrupsschakel van elk van de vijf triflex R kabelrupsstypes, in verschillende maten. 
In de box zit ook een flyer met verdere informatie over de SCARA Cable Solution en kabelgeleiders op de cobot.

Producten die in de doos zitten:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

TRX | revolutionaliseert de energietoevoer naar robots

Telescopisch en draaibaar gecombineerd in een driedimensionale kabelrups

  • De TRX vult de functionaliteit van de triflex R serie aan en maakt ze nu ook telescopisch
  • Door hun gepatenteerde ontwerp maken de kabelrupsschakels van de TRX een lengtecompensatie tot 36% ten opzichte van elkaar mogelijk zonder de verbinding of de torsiebestendigheid te verliezen.
  • De rubberen band in de TRX trekt de schakels terug naar hun startpunt en de retractiekracht kan worden aangepast via de  rubberen band 
  • Gewichtsbesparing tot 83% in vergelijking met een oplossing met een retractiesysteem (RSP)
  • De TRX ontwerpstudie is momenteel 100% compatibel met de TRE.60.087.0.B, andere kabelrupsmaten zullen volgen.
Meer over TRX

Eindelijk ook voor meerassige en industriële robots ...

... i.Sense TR.B voor intelligente conditiebewaking

Robots zijn al lang onmisbaar in veel sectoren van de industriële productie - lassen, verven, solderen en palletiseren: industriële robots worden steeds dynamischer. Een flexibele 3D-kabelrups zoals de triflex® R van igus® maakt het mogelijk om robotkabels veilig te geleiden. Om mogelijke kabelrupsbreuken als gevolg van extreme belastingen tijdig te detecteren en ongeplande machinestoringen te voorkomen, heeft igus i.Sense TR.B ontwikkeld; 's werelds eerste breukbewakingssysteem voor meerassige kabelrupsen. 
Meer informatie

Gratis TRL en TRLF sleeve sample

Lichtgewicht, kosteneffectief, flexibel, kan geopend worden

  • Overtuig uzelf van de productkwaliteit van de lichte 3D-kabelrups
  • Het sleeve sample biedt aanvullende productinformatie die niet direct detecteerbaar is
Voorbeeld componenten: 
  • 5 kabelrupsschakels TRL.60.087.0
  • 4 kabelrupsschakels TRLF.65.100.0.B
  • 1 licht aansluitelement met trekontlasting TL.60.01.Z1
Bestel een TRL/TRLF sleeve sample

Gratis TRC en TRE sleeve sample

robuust, met hoge treksterkte, gesloten of open uitvoering

  • Beoordeel zelf de kwaliteit van onze producten
  • Het sleeve sample biedt aanvullende productinformatie die niet direct detecteerbaar is
Voorbeeld componenten: 
  • 5 kabelrupsschakels TRE.50.080.0.B
  • 4 kabelrupsschakels TRC.50.080.0
  • 1 aansluitelement met trekontlasting TR.50.01
Bestel een TRC/TRE sleeve sample

Energievoorziening voor Scara-robots

SCARA kabeloplossing

SCARA kabeloplossing
  • Nominale slangbreedte 29 mm (binnen)
  • Maat 23 en 36 mm in planning  
  • Ruggengraat voor kabelgeleiding op Scara robots
  • Gemakkelijk achteraf te monteren
  • Roterende bevestiging
  • Voor het verhogen van de levensduur van beschermslangen die worden gebruikt voor Scara robots.
SCARA Cable Solution (standaard)

Clean SCARA Cable Solution

Clean SCARA Cable Solution
  • Geschikt voor cleanroom volgens IPA certificaat ISO Klasse 2
  • Veiligere geleiding van kabels en slangen in cleanroom
  • e-skin® soft is eenvoudig te vullen
  • Alle componenten kunnen afzonderlijk achteraf worden vervangen
  • Roterende bevestiging
  • Er zijn meer dan 2.000.000 testcycli uitgevoerd in het igus® cleanroom testlaboratorium 
Clean SCARA Cable Solution
Beschermslang versus triflex R

Ribbelslang versus triflex R kabelrups: een vergelijking

Er is een competitie gaande tussen de geribbelde beschermslang en de 3D kabelrups om de kabel te beschermen. 

In acht korte video's hebben we de twee producten in verschillende disciplines of rondes met elkaar vergeleken. 

Afgezien van de kleur en de uiterlijke vorm hebben ze echter weinig gemeen. 

Kijk zelf maar.
Naar de vergelijking van de beschermslang versus de triflex R

Producten in robotica

Kabelrupsen voor as 2-6

Retractiesystemen en accessoires voor assen 3-6

Accessoires voor robots

Energietoevoer voor as 1

Energietoevoersystemen voor cobots

Overige robotica-producten

chainflex torsiebestendige robotkabels

chainflex® robotkabels

Toepassingsvoorbeelden van klanten

Driedimensionele kabelrupsen voor robotica-toepassingen
Overzicht van triflex R toepassingen

Meer informatie

triflex assemblage op de robot

triflex - installatievideo's

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.