Veerkabelhaspel e-spool® zonder sleepring

Veerkabelhaspels e-spool zonder sleepring voor telescopische toepassingen, platforms en kranen

De e-spool veerkabelhaspels van igus zorgen ervoor dat draagbare machines en systemen veilig worden voorzien van energie, data, perslucht en vloeistoffen, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden in de kleinste ruimtes. In vergelijking met de klassieke kabelhaspel is de e-spool de enige oplossing die niet alleen energie kan toevoeren, maar ook andere media zoals data, perslucht en vloeistoffen. Voorbeelden: e-spool in de evenementenhal, in geautomatiseerde hoogbouwmagazijnen, in kabelrobots, in podiumtechniek of in staalfabrieken.

Alle igus e-spool veerkabelhaspels bestaan uit een kabelrups die wordt geleid door een rol en ervoor zorgt dat het energietoevoersysteem te allen tijde precies op de juiste lengte en spanning is dankzij een geïntegreerde borgveer. En een twisterband is verantwoordelijk voor de draaibewegingen. Deze speciale structuur maakt bewegingen in alle richtingen mogelijk. Door gebruik te maken van de twisterband heeft de e-spool geen sleepring nodig. Dit maakt datatransmissie zeer betrouwbaar en maakt tegelijkertijd een hoge mate van stabiliteit mogelijk. Bovendien kan de e-spool in alle richtingen (horizontaal, verticaal, diagonaal) worden geleid en is ruimtebesparend, omdat de kabelrups in de uitgangspositie wordt opgerold en de paden vrij blijven.
Zoek en configureer nu een e-spool veerkabelhaspel
e-spool in het testlaboratorium
  • Alles in één systeem: verschillende media (elektriciteit, data, vloeistoffen) kunnen in één systeem worden samengebracht
  • Ruimtebesparend: kabelhaspel met veeraandrijving zonder sleepring
  • Eenvoudige montage: achteraf toevoegen en verwisselen van kabels mogelijk
  • Uittreklengtes tot 2 en 14 m
  • Maximale uittrek- en retractiesnelheid 1 m/s
  • Geen treksterkte op de kabels
  • Flexibel gebruik - energietoevoer in elke richting is mogelijk
Ervaar de e-spool thuis of op kantoor met AR

FAQ - frequently asked questions (veel gestelde vragen)

  • V: Wanneer gebruik ik de e-spool veerkabelhaspel?

    Wanneer veel verschillende kabels moeten worden geleid in zeer krappe ruimten. Verschillende media (stroom, lucht en vloeistoffen) kunnen samen in één systeem worden geleid.

  • V: Wanneer gebruik ik welke e-spool?

    • e-spool flex en e-spool SPC met handmatige verlenging wanneer slechts één kabel zeer langzaam of handmatig moet worden geleid.
    • De theatre e-spool in overhead toepassingen in openbare ruimtes
    • Alle andere e-spool veerkabelhaspels moeten worden gekozen afhankelijk van de uittreklengte en het vulvolume / de kabeldiameter
  • V: Hoe lang gaan de veren mee in de e-spool?

    • e-spool flex met 10.000 bewegingen
    • e-spool standard met 70.000 cycli
    • e-spool HD met 40.000 cycli
    • Theatre e-spool met 40.000 cycli
  • V: Welke kabels kan ik in het veerkabelhaspel gebruiken?

    Gezien de speciale mechanische belasting in een e-spool, raden we aan om igus chainflex kabels te gebruiken. We raden ook aan om de volgende richtlijnen in acht te nemen:

    • Waar mogelijk moeten kabels met een TPE-buitenmantel worden gebruikt voor niet-afgeschermde kabels.
    • Afgeschermde kabels moeten worden gekozen uit het CFROBOT-assortiment.
    • Alle kabels moeten een buitendiameter van < 17 mm hebben.
    • De maximale buigradii van 44 mm in de binnenradius en 77 mm in de buitenradius moeten worden aangehouden.

Welke e-spool veerkabelhaspel is geschikt voor u?

e-spool productvinder

Vind snel de juiste veerkabelhaspel

Met de e-spool productzoeker kunt u in slechts enkele stappen de juiste veerkabelhaspel voor uw toepassing vinden.

▶ Nu zoeken en configureren

e-spool productvinder

e-spool flex

Kabelhaspel e-spool flex Paneeltoevoer zonder onderbreking. Het alternatief voor de kabelhaspel.
Uittreklengten: 5-15 m

e-spool compact

Veerkabelhaspel e-spool compact Compact, ruimtebesparend
Rijweglengte: 2-4 m | Haspel 240-400 mm | Kabellengte: 4-6,6 m

e-spool met handmatige uittrekking

Veerkabelhaspel e-spool met handmatige uittrekking Uittreken van een kabel met de hand
Rijweglengte: 5 m | Haspel: 300 mm | Kabellengte 3,3-8,3 m 

e-spool standard

Veerkabelhaspel e-spool standaard Variabel gebruik
Rijweglengte: 4-14 m | Haspel: 600-850 mm | Kabellengte: 8,6-19,9 m

HD e-spool

Veerkabelhaspel e-spool HD Variabel gebruik, met hogere retractiekracht
Rijweglengte: 4-14 m | Haspel: 600-850 mm | Kabellengte 8,6-19,9 m

e-spool power

Veerkabelhaspel e-spool power Motoraangedreven, voor lange uittrekking
Rijweglengte: 25 m | Haspel: op verzoek | Kabellengte: op aanvraag

Nieuwe producten

e-spool productvinder

e-spool-configurator
  • Beschikbaar voor SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Selecteer bewegingsrichting
  • Selecteer kabels
  • Het resultaat: de juiste e-spool voor uw toepassing

e-spool voor podium- en theaterapplicaties

e-spool theater
  • Gecertificeerd voor podium- en theatergebruik volgens DIN EN 17206 en DGUV-principe 315-390
  • Sleepringvrij alternatief voor een kabelhaspel
  • Veilige geleiding van kabels in een zeer kleine installatieruimte
  • Heeft verschillende sensorbewakingsmogelijkheden

e-spool met slimme functiebewaking

slimme e-spool
  • Verhoogt de veiligheid van het systeem dankzij continue functiecontrole
  • Verlengt de maximale levensduur van theater e-spool®
  • Meting en weergave van de huidige uittreklengte

Laat u inspireren - praktijkvoorbeelden met e-spool

Evenementenhal | Staalfabriek | Autonome robot | Hoogbouwmagazijn | Kabelrobot | Podiumtechniek
 
De e-spool veerkabelhaspels in het congres- en cultuurcentrum in Torun (PL) De e-spool veerkabelhaspels zorgen voor een ononderbroken toevoer van energie, data, lucht en vloeistoffen in het conventie- en cultureel centrum in Torun. Er zijn in totaal tien HD e-spool systemen geïnstalleerd.
e-spool veerkabelhaspel in gebruik in een windmachine De veerkabelhaspel met e-spool wordt gebruikt in een telescopische windmachine. De windmachine voorkomt dat vorst knoppen en jonge scheuten in fruitplantages vernietigt.

Vulregels voor e-spool veerkabelhaspels

Vanwege de speciale mechanische belasting in een e-spool, adviseren het gebruik van onze chainflex kabels. Daarnaast adviseren het aanhouden van de volgende regels voor het vullen:

1. Kabels mogen alleen naast elkaar worden gelegd in de lineaire kabelrups - leg nooit meerdere kabels bovenop elkaar!
2. Bij niet afgeschermde kabels, moeten chainflex kabels met TPE buitenmantel worden gebruik daar waar mogelijk.
3. Afgeschermde kabels moeten afkomstig zijn uit de CFROBOT serie.
4. De maximale buigradius van de gebruikte twisterband moet worden aangehouden.
5. Gebruik indien mogelijk tussenschotten om kabels te beschermen tegen overlapping en slijtage. Installeer om optimaal gebruik te maken van de binnenruimte, het tussenschot in afwisselende segmenten.
6. Leg kabels al naar gelang de diameter of buigradius - dunne kleine kabels aan de binnenkant en grotere aan de buitenkant.
7. Breng trekontlasting aan op beide uiteinden van de kabel. De kabelbinder-sluiting moet niet worden aangebracht wijzend in de richting van de kabelrups.
8. De kabels moeten in de twisterband worden geïnstalleerd met speelruimte zowel naar buiten als naar binnen vanaf de rotatieas.

Installatie-instructies

In het geval van een horizontaal bewegende toepassing, moet er voor een glad oppervlak worden gezorgd waarover de kabelrups kan bewegen.

Montage-instructies

e-spool assemblage-instructies

Documentatie - installatie-instructies

Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG

Neem contact met ons op als er bij u sprake is van één van de volgende toepassingsparameters:
  • Buitentoepassingen
  • e-spool toepassingen die overhead worden bediend in de openbare ruimte (tribunes, podia, etc.)
Het kan zijn dat voor de genoemde toepassingen het e-spool systeem speciaal bevestigd moet worden.
Neem contact op met uw accountmanager.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.