Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Lage wrijvingscoëfficiënt, hoge slijtvastheid, FDA-conform
De duurloper bij hogere temperaturen in de voedselsector
De specialist voor snelle en langzame beweging, zeer slijtvast
Levensmiddelenmateriaal met de hoogste mediabestendigheid tot +90°C
De "food-alleskunner", FDA en EU 10/2011 EC conform
De FDA-conforme duurloper bij hoge temperaturen
Duurloper met hoge mediabestendigheid
Veelzijdig in continu bedrijf, zelfs voor zachte assen
Veelzijdig en kostenbesparend
Verbeterde slijtvastheid bij lage tot gemiddelde belastingen en hoge snelheden
Low-cost materiaal voor een lange levensduur.
De specialist voor de laagste frictiecoëfficiënten en minimale slijtage op een hard geanodiseerde aluminium as.
Maximum levensduur en de beste frictiecoëfficiënten onder speciale bedrijfsomstandigheden
Duurloper met hoge dimensionele stabiliteit bij hoge temperatuur
Uitstekende trillingsdempende eigenschappen en robuust
Veelzijdig, robuust en universeel
Goede abrasiebestendigheid, lage frictiecoëfficiënten bij droog bedrijf
Voor de tabaksindustrie
Geschikt voor contact met drinkwater
Lange levensduur, ook voor zachte assen
Bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 250°C.
Veelzijdig in continu bedrijf, zelfs voor zachte assen
Lage wrijvingscoëfficiënt, slijtvast
Extreem slijtvast
Extreem slijtvast, in zwart
Extreem slijtvast, in zwart
All-rounder gesteriliseerd met hete stoom
Voor extreme omgevingscondities
De media- en temperatuurspecialist in de voedingssector
Vlamvertragend, overeenkomstig DIN EN 45545
Goede slijtvastheid
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h