Schmierfreies und exaktes Umlenken von Förderbändern

iglidur® Messerkantenrollen

iglidur® Messerkantenrollen  
Umlenken - exakt und schmierfrei

Zur Realisierung der Umlenkung von Transportbändern in der Fördertechnik kann igus® mit eigens entwickelten Messerkantenrollen aufwarten. Drei iglidur® Werkstoffe stehen im ersten Standardprogramm zur Verfügung: das universelle iglidur® P210 sowie die FDA-konformen iglidur® A180 (bis 90°C) und iglidur® A350 (bis 180°C). Die iglidur® Lösung zeichnet sich durch enge Umlenkradien und niedrige erforderliche Antriebsleistung aus.

Vollständige Schmiermittelfreiheit der Bandumlenkung

Niedrige Antriebsleistung

Enge Umlenkradien

Hohe Lebensdauer des Bandes

Kostengünstig

Hohe Standzeiten


Einsatzgebiete: Verpackung, Fördertechnik, Automatisierung, Lebensmitteltechnik.

 
 
 
Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften Einheit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Dichte g/cm3 1,4 1,46 1,42
Farbe   gelb weiß blau
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. Gew.-% 0,3 0,2 0,6
Max. Wasseraufnahme Gew.-% 0,5 1,3 1,9

Mechanische Eigenschaften Einheit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C) MPa 75 28 60
Shore-D-Härte   75 76 76

Physikalische und thermische Eigenschaften Einheit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Obere langzeitige Anwendungstemperatur °C 100 90 180
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur °C 160 110 210
Untere Anwendungstemperatur °C -40 -50 -100

Elektrische Eigenschaften Einheit iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Oberflächenwiderstand Ω > 1011 > 1011 > 1011

Verschleiß Messerkantenrolle: Gleitgeschwindigkeit v= 0,3 m/s ; Last P = 1N/mm2

Y-Achse: Verschleiß in [µm/km]

 

P210 = Allrounder

A180, A350 = FDA-konform

PET-P, POM-C = Marktbegleitend

Weicher Edelstahl

 

Harter Edelstahl

 
 
Art.-Nr.:
Wellendurchmesser d1 [mm]:
Abmessungen [mm]
Bestellnummer d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 op aanvraag 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 op aanvraag 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 op aanvraag 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 op aanvraag 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 op aanvraag 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 op aanvraag 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 op aanvraag 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 op aanvraag 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 op aanvraag 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 op aanvraag 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 op aanvraag 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 op aanvraag 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 op aanvraag 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 op aanvraag 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 op aanvraag 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 op aanvraag 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 op aanvraag 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 op aanvraag 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 op aanvraag 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 op aanvraag 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 op aanvraag 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 op aanvraag 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 op aanvraag 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 op aanvraag 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 op aanvraag 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 op aanvraag 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 op aanvraag 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 op aanvraag 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 op aanvraag 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 op aanvraag 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 op aanvraag 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Catalogus Monsterbestelling PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog
Mehr Informationen:

igus® Contact Kabelrupsen +31(0) 346-353932 E-mail aan igus® GmbH

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens