ESD & ATEX – kabelrupsen

 

Bij steeds meer toepassingen in moderne productiebedrijven stijgen de eisen voor het vermijden van statische oplading. In wezen zijn daar twee redenen voor:

ESD

Vermijden van statische oplading bij de productie van elektronische componenten of modules

ATEX

Vermijden van ontbrandbare statische opladingen in explosiegevaarlijke omgevingen

Uw voordelen met ESD-producten

ESD-materiaal getest met meer dan 10 miljoen cycli voor de hoogste eisen

Te openen kabelrupsen met bevestigingselementen en inwendige verdeling in ESD- en ATEX-uitvoering zijn uit voorraad leverbaar.

Gestandaardiseerd product – igumid ESD met PTB-attest

Sinds jaren beproefd in EX-zones

Korte levertijden: 7.00 - 20.00 uur bestel- en bezorgservice

Al in 1992 zijn door igus® GmbH, in samenwerking met de PTB (Physikalisch-Technisch-Bundesanstalt) in Braunschweig, metingen van de elektrische oppervlak-afleidingsweerstand voor igus® kabelrupsen met het speciale materiaal igumid GC uitgevoerd, aangevuld met certificeringen in 1998 en 1999 conform DIN 53482 en de richtlijnen voor statische elektriciteit “ZH1/200” van de federatie van commerciële vakverenigingen. In het kader van verdere innovatie werd het materiaal igumid ESD in mei 2002 door de PTB (Physikalisch-Technisch-Bundesanstalt) gecertificeerd. In de eigenschappen van het materiaal igumid ESD zijn de eisen op het gebied van ESD en de criteria van ATEX ve igumid ESD overtreft in sommige mechanische vereisten zelfs het standaardmateriaal igumid GLW en is met meer dan
10 miljoen cycli in het technisch laboratorium van igus® getest.

 
 
 

zipper ESD

Snel open te ritsen
In de buitenradius open te ritsen  

Serie 07 ESD

Inwendige hoogte Hi: 10,3 mm
Inwendige breedte Bi: 10 - 50 mm
Buigradius R: 18 - 38 mm
Steek: 20 mm

In de buitenradius open te ritsen  

Serie 09 ESD

Inwendige hoogte Hi: 15 mm
Inwendige breedte Bi: 16 - 50 mm
Buigradius R: 28 - 48 mm
Steek: 20 mm

E2 micro ESD

De kleinste afmetingen
E2C. 10 micro  

Serie E2C. 10 ESD

Inwendige hoogte hi: 10,5 mm
Inwendige breedte Bi: 16 - 30 mm
Buigradii R: 18 - 38 mm
Verdeling: 20 mm

E2C. 15 micro  

Serie E2C. 15 ESD

Inwendige hoogte hi: 15 mm
Inwendige breedte Bi: 16 - 30 mm
Buigradii R: 28 - 48 mm
Verdeling: 20 mm

E2/000 ESD

Tweedelige kabelrupsen voor een breed toepassingsgebied
Kabelrups, openklapbaar in binnenradius  

Serie 1500 ESD

Inwendige hoogte Hi: 21 mm
Inwendige breedte Bi: 15 - 80 mm
Buigradius R: 38 - 145 mm
Steek: 33,3 mm

Kabelrups, openklapbaar in binnenradius  

Serie 2500 ESD

Inwendige hoogte Hi: 25 mm
Inwendige breedte Bi: 25 - 125 mm
Buigradius R: 55 - 175 mm
Steek: 46 mm

Kabelrups, openklapbaar in binnenradius  

Serie 2700 ESD

Inwendige hoogte Hi: 35 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 125 mm
Buigradius R: 63 - 150 mm
Steek: 56 mm

E4.1 ESD

Eén serie voor vrijwel alle toepassingen
Kabelrups, met iedere schakel een dwarsverbinder  

Serie E4.21 ESD

Inwendige hoogte Hi: 21 mm
Inwendige breedte Bi: 30 - 70 mm
Buigradius R: 48 - 100 mm
Steek: 30,5 mm

Kabelrups, met iedere schakel een dwarsverbinder  

Serie E4.28 ESD

Inwendige hoogte Hi: 28 mm
Inwendige breedte Bi: 40 - 125 mm
Buigradius R: 55 - 125 mm
Steek: 46 mm

Kabelrups, met iedere schakel een dwarsverbinder  

Serie E4.32 ESD

Inwendige hoogte Hi: 32 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 200 mm
Buigradius R: 63 - 250 mm
Steek: 56 mm

Kabelrups, met iedere schakel een dwarsverbinder  

Serie E4.42 ESD

Inwendige hoogte Hi: 42 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 200 mm
Buigradius R: 75 - 250 mm
Steek: 67 mm

Kabelrups, met iedere schakel een dwarsverbinder  

Serie E4.56 ESD

Inwendige hoogte Hi: 56 mm
Inwendige breedte Bi: 75 - 300 mm
Buigradius R: 135 - 250 mm
Steek: 91 mm

Kabelrups, met iedere schakel een dwarsverbinder  

Serie E4.80 ESD

Inwendige hoogte Hi: 80 mm
Inwendige breedte Bi: 75 - 300 mm
Buigradius R: 200 - 300 mm
Steek: 111 mm

E4/light ESD

Licht, stabiel en voordelig
Kabelrups, met iedere schakel een dwarsverbinder  

Serie 14240 ESD

Inwendige hoogte Hi: 62 mm
Inwendige breedte Bi: 50 - 200 mm
Buigradius R: 150 - 250 mm
Steek: 91 mm

Kabelrups, met iedere schakel een dwarsverbinder  

Serie 15050 ESD

Inwendige hoogte Hi: 80 mm
Inwendige breedte Bi: 75 - 300 mm
Buigradius R: 150 - 250 mm
Steek: 91 mm

triflex® R ESD

speciaal voor robot-toepassingen, gesloten constructie
Kabelrupse  

Serie TRC.40 ESD

Inwendige hoogte Hi 1: 15 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 13 mm
Buigradius R: 58 mm
Steek: 13,9 mm

Kabelrupse  

Serie TRC.60 ESD

Inwendige hoogte Hi 1: 22,5 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 19,5 mm
Buigradius R: 87 mm
Steek: 20,4 mm

Kabelrupse  

Serie TRC.70 ESD

Inwendige hoogte Hi 1: 28 mm
Inwendige hoogte Hi 2: 24 mm
Buigradius R: 110 mm
Steek: 25,6 mm

Uw contactpersoon

Kabelrupsen + chainflex®
Ronald van der Werf +31 346 353932 Wat kunnen wij voor u doen??

igus® Contact Kabelrupsen +31(0) 346-353932 E-mail aan igus® GmbH

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens