Artikelnummer: | Inwendige breedte | Uitwendige breedte | Inwendige hoogte | Uitwendige hoogte | buigradius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] |
hi [mm] |
ha [mm] |
R [mm] | |||
TE14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | op aanvraag | |
TE14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | op aanvraag | |
TE14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | op aanvraag | |
TE14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | op aanvraag | |
TE14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | op aanvraag | |
TE14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | op aanvraag | |
TZ14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | op aanvraag | |
TZ14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | op aanvraag | |
TZ14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | op aanvraag | |
TZ14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | op aanvraag | |
TZ14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | op aanvraag | |
TZ14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | op aanvraag |
Artikelnummer: | Inwendige breedte | Uitwendige breedte | Inwendige hoogte | Uitwendige hoogte | buigradius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] |
hi [mm] |
ha [mm] |
R [mm] | |||
TE26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | op aanvraag | |
TE26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | op aanvraag | |
TE26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | op aanvraag | |
TE26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | op aanvraag | |
TE26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | op aanvraag | |
TE26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | op aanvraag | |
TZ26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | op aanvraag | |
TZ26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | op aanvraag | |
TZ26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | op aanvraag | |
TZ26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | op aanvraag | |
TZ26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | op aanvraag | |
TZ26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | op aanvraag |
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h