Lebensdauerberechnung für igus® Energieketten

Wählen Sie bitte die Energiekette und den Anwendungsfall "Freitragend" oder "Gleitend".
Nach Eingabe von Zusatzlast, Verfahrweg, Geschwindigkeit und Beschleunigung wird die Lebensdauer der Energiekette berechnet. Optional ist die Eingabe von äußeren Einflüssen wie Schmutz, Schlägen und der Umgebungstemperatur möglich.

Die voraussichtlich zu erwartende Lebensdauer wird in Doppelhüben und Kilometern angegeben.
Durch einen Klick auf "Katalogseite der gewählten Serie" erhalten Sie weitere Informationen und können die Energiekette im Katalog anfragen oder bestellen.


Die Lebensdauerberechnung ist für ausgewählte Energieketten verfügbar und wird ständig erweitert.

Uw contactpersoon

Kabelrupsen + chainflex®
Ronald van der Werf +31 346 353932 Wat kunnen wij voor u doen??

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters
Nieuwsbrief registratie
Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens