igus® connectoren: online catalogus - productselectie

Waarom connectoren van igus®?

igus® biedt haar klanten een grote diversiteit aan mogelijkheden op het gebied van kabelconfectionering. Met het aanbod van connectoren wordt het leveringsprogramma nog completer. De door igus® op voorraad gehouden materialen dragen bij aan een hoge beschikbaarheid en korte levertijden. Onze goed opgeleide medewerkers voorzien u van adequaat advies waar u verder mee kunt. Vanwege ons wereldwijd verspreidde distributienetwerk zijn onze producten in vrijwel iedere uithoek van de aarde verkrijgbaar. Om dit te kunnen realiseren staan er 25 nationale en 46 internationale verkoopkantoren met in totaal meer dan 1550 medewerkers tot uw beschikking.

Kunnen kabel en connector ook als kant-en-klaar product worden gekocht?

Hier biedt igus® een bouwset aan bestaande uit meer dan 1.200 chainflex®-kabels en 5.000 uit voorraad beschikbare stekker-componenten. Of het nu gaat om bestaande standaarden zoals Siemens, Lenze, Fanuc, Rexroth of individuele oplossingen, van glasvezelkabel tot haakse connectoren met 15-kabels in één koppeling. Economisch geoptimaliseerd, hoogwaardig geconfectioneerd, logistiek verfijnd, 100% gecontroleerd, competent ontworpen – dat zijn de igus® readycable® kenmerken.

igus® connectoren overzicht

Standaard A  

Intercontec M23 -
signaalconnector

Standaard Serie A, 623

Signaalstekker vernikkeld

Doorvoer met wartelmoer

Signaalkoppeling vernikkeld

Koppeling met centrale bevestiging vernikkeld

Originele Intercontec M23 standaard, [6 tot 19-polig]

Speedtec A  

Intercontec M23 -
signaalconnector

Speedtec Serie A, 623

Signaalstekker vernikkeld

Doorvoer met wartelmoer

Signaalkoppeling vernikkeld

Koppeling met centrale bevestiging vernikkeld

Originele Intercontec M23 standaard, [6 tot 19-polig]

Standaard B  

Intercontec M23 - vermogensconnector

Standard Serie B, 923

Vermogensconnector vernikkeld

Doorvoer met wartelmoer

Vermogenskoppeling vernikkeld

Koppeling met centrale bevestiging

Originele Intercontec maat 1
[6-, 8- en 9-polig]

Speedtec B  

Intercontec M23 - vermogensconnector

Speedtec Serie B, 923

Vermogensconnector vernikkeld

Doorvoer met wartelmoer

Vermogenskoppeling vernikkeld

Koppeling met centrale bevestiging

Originele Intercontec maat 1
[6-, 8- en 9-polig]

Standaard M17  

Intercontec M17 -
Signaal- en vermogensconnector

Standaard Serie M17, 617 / 917

Signaalstekker vernikkeld

Vermogensconnector vernikkeld

Signaalkoppeling vernikkeld

Vermogenskoppeling vernikkeld

Originele Intercontec M17 Signaal- [17-polig] en vermogensconnector
[4 tot 9-polig]

Speedtec M17  

Intercontec M17 -
Signaal- en vermogensconnector

Speedtec Serie M17, 617 / 917

Signaalstekker vernikkeld

Vermogensconnector vernikkeld

Signaalkoppeling vernikkeld

Vermogenskoppeling vernikkeld

Originele Intercontec M17 Signaal- [17-polig] en vermogensconnector
[4 tot 9-polig]

Standaard C  

Intercontec M40 - vermogensconnector

Standaard Serie C, 940

Vermogensconnector vernikkeld

Vermogenskoppeling vernikkeld

Origineel Intercontec
maat 1,5
[6, 8 en 9-polig]

Speedtec C  

Intercontec M40 - vermogensconnector

Speedtec Serie C, 940

Vermogensconnector vernikkeld

Vermogenskoppeling vernikkeld

Origineel Intercontec
maat 1,5
[6, 8 en 9-polig]

 

Intercontec M58 - vermogensconnector

Serie D, 958

Vermogensconnector vernikkeld

Vermogenskoppeling vernikkeld

Origineel Intercontec
Maat 3
[6 en 8-polig]

623  

Intercontec M23 - Vermogensconnector

Serie S, 623

Vermogensconnector vernikkeld

Vermogenskoppeling vernikkeld

Origineel Intercontec
[1- polig]

615  

Signaalconnector met kunststof / metalen klemring

Serie 615

Vermogensconnector vernikkeld

Vermogenskoppeling vernikkeld

Origineel Intercontec
[12- polig]

915  

Vermogensconnector met kunststof / metalen klemring

Serie 915

Vermogensconnector vernikkeld

Vermogenskoppeling vernikkeld

Origineel Intercontec
[9- polig]

 

Connectoren: SUB-D

Signaalconnector

SUB-D signaal connectors

9 - 44-polig

 

Serie Yamaichi Y-CONKIT

Behuizing PA66, spuitgegoten zink en kunststof PBT, UL94V-0

4 (Ethernet)

4 (Ethernet) + 2 (Power)

HARTING connectorsets Standaard + Premium  

HARTING connectorsets Standaard + Premium

Connectorsets met pen en/of bus-inserts

Han® 6B - 24B tules en behuizingen met rechte kabelingang of kabelingang aan de zijkant

Connector servicepacks  

Individuele connector servicepacks

Fabrikantonafhankelijk

Stekker, koppeling of als set

Vanaf 1 stuks

conprotect  

conprotect®

Connectorbeveiliging conprotect®

Connectorbeveiliging voor USB 2.0

Connectorbeveiliging voor USB 3.0

Kabelwartels en contramoeren

Kabelwartels: HSK-K  

Kabelwartels: HSK-K

Kabelwartels: HSK-K

PA V0 conform UL 94

Origineel Hummel

Kabelwartels : HSK-M  

Kabelwartels : HSK-M

Kabelwartels : HSK-M

Messing, vernikkeld

Origineel Hummel

Kabelwartels: HSK-M-EMV  

Kabelwartels: HSK-M-EMV

Kabelwartels: HSK-M-EMV

Messing, vernikkeld

Origineel Hummel

Kabelwartels: HSK-M-EMV-D  
Kabelwartels: HSK-M-EMV-D

Messing, vernikkeld

Origineel Hummel

Gereedschap en accessoires

Gereedschap en accessoires  
Gereedschap en accessoires

Krimptangen

Positioneringsets

Krimp-toebehoren

Aangegoten connectoren

Uitgebreid aanbod
 

Diverse maten:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 etc.

Maat M23 + M40 met SpeedTec-snelsluiting

Haakse varianten

Conform UL/CSA-standaard

Maatwerk (met b.v. klantlogo) mogelijk

ESD-Materiaal voor ATEX-zones

Manipulatieveilig

Afgedicht conform IP66/67 voor al de extrusiedelen

360° afgeschermd

Plaats- en gewichtsbesparing

Prijzen en levertijden  

Maat M23 + M40: prijs en leveringstijden op aanvraag

productselectie geconfectioneerde aandrijfkabels  

Voorgemonteerde kabels voor aandrijftechniek

Geconfectioneerd volgens de standaarden van de belangrijke merken zoals Siemens, Lenze, Rexroth, Fanuc , SEW, Omron, Control Techniques Heidenhahn. etc.

buigradii vanaf 7,5xdiameter

 

EPLAN configurator: QuickPin 2.0

Online stekker-kabel-konfigurator

In slechts 3 minuten uit meer dan 1.030 chainflex®-kabels en 3.000 stekker-componenten kiezen, direct online bestellen en een EPLAN electric P8 macro genereren.

Het igus® connectoren-programma omvat:

Originele Intercontec ronde connectoren:

Intercontec Serie 623 signaalconnector (M23)

Intercontec Serie 923 vermogensconnector (M23, maat 1)

Intercontec Serie 617 + 917 Signaal-/ Vermogensconnector (maat M17)

Intercontec Serie 940 vermogensconnector (M40, maat 1,5)

Intercontec Serie 958 vermogensconnector ( M58, maat 3)


Originele FCT Sub-D connector:

FCT Sub-D standaarduitvoering 9 pol, 15 pol, 25 pol

FCT Sub-D HD (High Density) uitvoering 15 pol, 26 pol, 44 pol


Original Yamaichi RJ-45 Y-Conkit connector:

Yamaichi Y-Conkit 10 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 11 RJ-45 6 pol (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 17 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 15 RJ-45 6 pol (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 20 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 21 RJ-45 6 pol (4+2)

Yamaichi Y-Conkit 40 RJ-45 4 pol

Yamaichi Y-Conkit 41 RJ-45 6 pol (4+2)


...andere connectoren en koppelingen. Bijpassende krimp-gereedschappen zijn eveneens uit voorraad leverbaar.
 

...Geen minimum bestelhoeveelheid…

Uw contactpersoon

Kabelrupsen + chainflex®
Ronald van der Werf +31 346 353932 Wat kunnen wij voor u doen??

igus® Contact Kabelrupsen +31(0) 346-353932 E-mail aan igus® GmbH

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Nieuwsbrief registratie
Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens