Onderhoudsvrij droge werking
Hoge stijfheid
Lange levensduur bij variabele belastingen
Compensatie van verkeerde uitlijning
Compensatie van randbelastingen
Corrosiebestendig
Resistent tegen chemicaliën
Vibratie dempend
Geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen
Lichtgewicht
Hoge radiale belastingen
Mediabestendig
Ruimtebesparend
Gemakkelijk te monteren
Voorspelbare levensduur
Onderhouds- en smeringsvrij
Wanneer chemische bestendigheid is vereist
Als een kosteneffectief alternatief nodig is
Wanneer vuilbestendige lagers zijn vereist
Als verkeerde uitlijningen moeten worden gecompenseerd
Wanneer u gedeelde componenten nodig heeft
Wanneer temperaturen hoger zijn dan +80°C
Wanneer een geïntegreerde bevestigingskraag is vereist
Indien afmetingen boven 50 mm nodig zijn
Als rotatiesnelheden van meer dan 0,5 m/s moeten worden gerealiseerd
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h