Modulair, plaatsbesparend systeem
Geen beschadiging van de slang
Combinatie van slangen en kabels mogelijk
Slangdiameter 4,3 - 14 mm
Eenvoudig te monteren, zonder schroeven en gereedschap
Op kabelrupsen – vullen variabel af te stemmen
Artikel | Slang | Aantal | Breedte | |
---|---|---|---|---|
Ø | Slangen | |||
[mm] | [mm] | |||
CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Aanvragen |
CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Aanvragen |
CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Aanvragen |
CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Aanvragen |
CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Aanvragen |
CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Aanvragen |
Artikel | Breedte | |
---|---|---|
Onderplaat | [mm] | |
CFS U75 | 75,0 | Aanvragen |
CFS U102.5 | 102,5 | Aanvragen |
CFS U130 | 130,0 | Aanvragen |
CFS U185 | 185,0 | Aanvragen |
CFS U212 | 212,0 | Aanvragen |
CFS U240 | 240,0 | Aanvragen |
CFS U295 | 295,0 | Aanvragen |
Artikel | Breedte | |
---|---|---|
Aansluitplaat | [mm] | |
CFS P75 | 75,0 | Aanvragen |
CFS P102,5 | 102,5 | Aanvragen |
CFS P130 | 130,0 | Aanvragen |
CFS P185 | 185,0 | Aanvragen |
CFS P212 | 212,0 | Aanvragen |
CFS P240 | 240,0 | Aanvragen |
CFS PD295 | 295,0 | Aanvragen |
Artikel | Hoogte | |
---|---|---|
Afstandhouder | [mm] | |
CFS D | 16,0 | Aanvragen |
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h