Cost-effective and low-weight modular kit for delta robots

Fast pick & place handling … ready to install

At the HMI 2018, igus® is offering the first linear modular kit for delta robots. Consisting of 3 pre-assembled drylin® ZLW toothed-belt axes with NEMA stepper motors and encoders, igubal® double joints and the appropriate adapter plates, the drylin® delta robot can be assembled quickly and easily. Thanks to the lightweight design consisting of aluminium and plastic, the system achieves a pick rate of 60/min in an installation space of up to ø 380 mm. The entire kinematics can be supplied ready-to-install in a transport frame or as a kit.

drylin®delta robots  

Advantages of the drylin® delta robots:

Cost-effective alternative to usual delta kinematics

Ready-made system based on the drylin® modular kit

No additional lubricant necessary and therefore very little maintenance required

Fast movements possible due to parallel kinematics

Compact and lightweight design

 

When is the delta robot used?

Pick-and-place tasks, such as belt transfer stations

Sorting systems

Assembly systems

Joining processes

Handling of small parts

For fast positioning tasks

 
Typical application areas:

Handling, pick-and-place, robotics, automation

Part No. Description
DLE-DR-0001 Delta robot, modular kit in compact transport box
DLE-DR-0002 Delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles
DLE-DR-0003 Delta robot, modular kit in compact transport box, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system
DLE-DR-0004 Delta robot, pre-assembled kinematics in transport rack made of construction profiles, incl. 3x dryve D1 stepper motor control system

Technical data

Positioning accuracy +- 0,5 [mm]
Working area diameter at 75 [mm] 380 [mm]
Max. load 5 [kg]
Process force at radius 0 [mm] max. 100 [N]
Dynamics Min. 60 Piks. (min.)
Weight 15 [kg]
max. speed 3 [m/s]
max. acceleration 60 [m/s²]

Delivery time  
Delivery time

3-7 days

Further information

Request more information about this product

 

Uw gegevens

Vul in ieder geval de met een * gemarkeerde velden in.

Firma:*
Voornaam:*
Achternaam:*
Tel.:
E-Mail:*
Indien u catalogi of een monster wilt bestellen, geef dan hieronder uw adres op.
Aanspreekvorm:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Land:
Provincie:
Ja, ik ontvang graag informatie over actuele producten en diensten van igus® via e-mail. Ik stem in met het exclusieve gebruik van mijn gegevens door igus® in het kader van marketing- en educatieve communicatie welke voldoet aan de gevevensbeschermingswetgeving. Ik ben mij er van bewust dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken met behulp van de afmeld-link die in elke e-mail aanwezig is.
Ik ga akkoord met de gegevensbeschermingsregelgeving en de verwerking van mijn gegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.
Versturen

igus® Contact Kabelrupsen +31(0) 346-353932 E-mail aan igus® GmbH

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Nieuwsbrief registratie
Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens