Trekontlastingen

igus® chainfix trekontlastingen

Trekontlastingen van igus® zijn speciaal voor gebruik in kabelrupsen en dynamische toepassingen ontwikkeld. De combinatie van chainflex®-kabelmaterialen en de kunststof componenten waarmee ze in aanraking komen van de chainfix trekontlastingsystemen van igus® zijn op een hoge standtijd van de kabels en de grootste houdkracht ontworpen. Voor de verschillende toepassingsbereiken biedt igus® de beste oplossing ten aanzien van kosten en voordelen, bijvoorbeeld de beproefde chainfix trekontlastingsklemmen voor lange verplaatsingswegen of zware toepassingen of de "trekontlastingsblokken" chainfix Nugget voor eenvoudige en voordelige oplossingen voor trekontlastingen. igus® chainfix trekontlastingen zijn nauwkeurig getest en al jaren in gebruik bij klanten op de hele wereld.

Informatie over trekontlastingen
chainfix trekontlastingen  

chainfix-kabelklemmen

Trekontlastingen voor kabelrupsen met igus® beugelklemmen
en igus® drukelementen.

Duurzaamheid voor dynamische toepassingen.
Integreerbaar in igus® KMA-bevestigingselement.
Hoge trekvastheid door kunststof verbindingsstukken met ribben.

Trekontlastingskammen  

igus®-kettingkammen

Kettingkammen als losse onderdelen.

Los onderdeel voor schakelkastbouw of machinemontage.
Accessoire voor igus® kabelrupssystemen.

Trekontlastingen clip  

chainfix clip

chainfix Clip is een serie van beugels en onderdelen
van kunststof voor kabeldiameters van 4 t/m 24 mm.

Snelle montage zonder gereedschap.
2 tot 3 lagen op elkaar mogelijk.
Hoge trekkrachten bij montage met één laag.

Trekontlastingen  

Chainfix Nugget

Kleine trekontlastingen voor de bevestiging van kabels met een diameter van max. 20 mm

Voor alle KMA-bevestigingselementen met C-profielvarianten.
Eenvoudig te monteren.

Trekontlastingsscheidingsschot  

scheidingsschot met trekontlasting

Scheidingsschot met geïntegreerde trekontlastingtanden

Eenvoudig te monteren, zonder schroeven.
Voor gebruik op de eerste of de laatste schakel.

Trekontlastingsblok  

igus®-blokklem

De blokklem van igus® is een nieuw type trekontlasting speciaal voor slangen.

Modulair systeem, dus gemakkelijk aan te passen.
Plaatsbesparend.
Slangdiameter 4,3 tot 14 mm.

Aansluitsysteem met trekontlasting  

igus® kunststof aansluitsysteem met trekontlasting

Door het gebruik van kunststof bevestigingselementen is de trekontlasting van kabels in de kleinste ruimtes met aangepaste PU-modules mogelijk

Modulair systeem, klantspecifieke trekontlastingsmogelijkheden
Snelle montage
Standaard schroefverbinding
Klantspecifieke montage vanaf 1 stuks.

Trekontlastingen  

igus® CVF trekontlasting

Trekontlastingselement buiten de kabelrupsdiameter

Kabels eenvoudig trekontlasten, ook bij gesloten buizen, trapvormige rangschikking. Montage naderhand probleemloos mogelijk, ook bij verschillende connectoren.

Uw contactpersoon

Kabelrupsen + chainflex®
Ronald van der Werf +31 346 353932 Wat kunnen wij voor u doen??

igus® Contact Kabelrupsen +31(0) 346-353932 E-mail aan igus® GmbH

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Nieuwsbrief registratie
Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens